Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Über die Produktlinie TE Raychem bietet TE Connectivity eine umfassende Auswahl an Verbindungen für alle Kabeltypen an. Die Verbindungsmuffe von MXAW basiert auf einem Anschlussdesign, das Schraubverbinder verwendet, und stellt in den komplizierten Netzwerken erdverlegter Stromverteilung von heute eine gut etablierte Komponente dar. Die mit dem Kit ausgestatteten Schraubverbinder sind für Leiter und mit Aluminium armierten Draht geeignet. Der Scherschraubentechnologie ist es zu verdanken, dass dieses System einfach zu installieren ist, da beim Verbinden der Kabel kein Crimpwerkzeug benötigt wird.  

Die Verbindungsmuffe MXAW von TE Raychem bietet viel

Flexibilität, besonders weil die Kits weitgehend für einen großen Einsatzbereich dienen und die meisten Leiterkonstruktionen einschließlich ihrer Toleranzen abdecken.  Zuverlässigkeit und Leistung sind wichtig, wenn es um Kundenanforderungen geht, sowie darum, dass die MXAW-Muffen diese Anforderung durch das Übertreffen internationaler Leistungsstandards einschließlich CENELEC HD 629.1 S2 oder IEC 60502-4 für Muffen erfüllen. Das kurze und platzsparende Design von MXAW ist für Untergrund-umgebungen mit begrenzter Fläche perfekt; sperriger Abfall und kostspielige Abfallentsorgung werden vermieden.

Wichtige Eigenschaften

  • Vollständiger Kit
  • Kurzes und schlankes Design
  • Basierend auf Elastomermuffenhülsen mit drei Schichten
  • Keine Crimpwerkzeuge oder Werkzeugwartung erforderlich 
  • Robuster und zuverlässiger armierter Durchgang
  • Erfüllt HD 629.1 S2

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Muffen und Kabelverbindungen – Technologie  Warmschrumpfung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp  Mittelspannungs-Verbindungsmuffe

  • Isolation  Kunststoff (XLPE)

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, Draht

  • Mechanische Verbinder enthalten  Ja

  • Produktfamilie  MXSU

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV) ≤ 24, ≤ 36

Sonstige Eigenschaften

  • Außenisolierung  Rohr

Gehäusemerkmale

  • Panzerung  Aluminiumdraht, Aluminiumdraht

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (mm²) 95 – 185, 150 – 300, 240 – 400, 500, 630

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (mm) 23 – 31.2, 25.8 – 34.6, 29.4 – 38.8, 31.1 – 39.6, 37.2 – 41.6, 39.2 – 44.7

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (in) .905 – 1.22, 1.01 – 1.36, 1.15 – 1.52, 1.22 – 1.55, 1.46 – 1.63, 1.54 – 1.75

  • Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) (mm²) 185, 300, 400, 500, 630

  • Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) (mm²) 95, 150, 240, 500, 630

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (mm) 10.3 – 17.6, 12.9 – 21.6, 13.9 – 21.6, 17.8 – 24.6, 25.5 – 27.6, 29 – 32.5

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (in) .405 – .69, .507 – .85, .547 – .85, .7 – .968, 1 – 1.08, 1.14 – 1.27

  • Kabelmantel Außendurchmesser (mm) 37 – 43, 40 – 48, 43 – 55, 44 – 54, 48 – 56, 50 – 60

  • Kabelmantel Außendurchmesser (in) 1.45 – 1.69, 1.57 – 1.88, 1.7 – 2.16, 1.73 – 2.12, 1.88 – 2.2, 1.96 – 2.36

Betrieb/Anwendung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung  Verbindungsmuffe

Industriestandards

  • Standards  HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanweisung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXAW

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten