Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kompatibel mit Einzeldrahttyp
Lackdraht, Massiv
-
Abdichtbar
Nein
Sonstige Eigenschaften
-
Kompatibel mit Kontaktkammergröße
Spezial
Kontaktmerkmale
-
Crimptyp
IDC
-
Lackdrahtkontakte – Klemmentyp
Stift
-
Flachkontaktbreite (mm)
.5
-
Flachkontaktdicke (mm)
.5
-
Material der Klemmenbeschichtung
Zinn
-
Klemmenausrichtung
Gerade
Montage und Anschlusstechnik
-
Typ der Gegensteckarretierung
Widerhaken
Abmessungen
-
Magnetdrahtgröße (mm)
.1 – .25
-
Aufmaßdicke (Magnetdrahtseite) (mm)
.5
-
Klemmenhöhe (mm)
6.2
Verwendungsbedingungen
-
Isolationsanforderung
Unisoliert
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 105
Betrieb/Anwendung
-
Kompatibel mit Drahtgrundmaterial
Kupfer
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Auf Rolle mit Zwischenlagenpapier
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-M274-N157