Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die LVBC der Produktreihe Raychem von TE können für Niederspannungsdurchführungen, Transformatoren, Schaltanlagen und Umspannwerke verwendet werden. Unsere LVBC sind klappbar mit Push-Fit-Verschlüssen für einfache Kaltschrumpfarmaturen für die nachträgliche Montage und sie können entfernt und wiederverwendet werden.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Flammwidrig
  • Betriebstemperatur bis +105 °C
  • Einfache Montage und Entfernung für Kontroll- und Wartungszwecke
  • Kompatibel mit LVIT, LVBT, BBIT, BPTM, HVBT und MVFT der Produktreihe Raychem von TE

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Vernetztes Polyethylen

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Technologie  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch deaktiviert

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produkttyp  Abdeckung

  • Isolatortyp  Hülse

  • Isolatortyp/ANSI  Polymer oder Porzellan

Elektrische Kennwerte

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Schwarz

Abmessungen

  • Schirmdurchmesser  110 mm [ 4.33 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausrüstung  Durchführungen/Isolatoren

Produktverfügbarkeit

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVBC

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten