Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TE Connectivity stellt die neue LUMAWISE Z45 LED-Halterung vor TE verfügt über ein vielfältiges Angebot an LED-Halterungen für COB-LEDs (Chip-on-Board). Die Z45 LED-Halterung ist eine LED-Halterung der nächsten Generation von TE und verfügt über ein Gehäuse aus hochfestem, stark reflektierendem halogenfreien Material. Mithilfe von Klebestreifen und Poke-in-Kontakten sorgt sie dafür, dass COB-LEDs leicht und schnell in einer Leuchte montiert werden können, ohne dass ein Klemmsystem erforderlich ist. Durch den Standard-Montagelochabstand von 35 mm können standardmäßige Bohr- und Montageverfahren für Kühlkörper eingesetzt werden. Der optische Winkel der Z 45 LED-Halterung von 120 Grad reduziert den Lichtverlust auf ein Minimum. Die LUMAWISE Z45 LED-Halterungen von TE entsprechen den Zhaga Book 3-Standards für LED-Module und sind somit mit anderen Zhaga LED-Beleuchtungskomponenten kompatibel.

3 A

Max. elektrischer Strom

60 V

DC – Maximale Spannung

ANWENDUNGS-BEREICHE

• Punktstrahler
• Einbauleuchten
• Lichtschienen
• Straßenbeleuchtung
• Allgemeine Beleuchtung
• Gartenbaubeleuchtung

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Flaches Profil
  • Poke-In-Verbindung
  • Halogenfrei
  • Stark reflektierend
  • LED-Klemmung
  • Hohe Maßtoleranz für COB-Platinen
  • Gleichmäßige Druckverteilung der LED entlang des Kühlkörpers

STANDARDS UND SPEZIFIKATIONEN

• Standards: UL8574 und IEC 60838-2-2
• Verarbeitungsspezifikation: 114-1032

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • COB Substratdicke (mm) 1

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • Produkttyp  LED-Halter

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – enthaltene Funktionen  Kein Treiber auf Leiterplatte, Nicht optisch kompatibel, Nicht programmierbar, Optisch kompatibel, Ähnlich Zhaga

  • Anzahl von Positionen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 60

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatible LED  BridgeLux V13, Citizen CLL030, Citizen CLL032, Citizen CLU 034, Citizen CLU 036, Citizen CLU038, Citizen CLU710, Citizen CLU711, Citizen CLU720, Citizen CLU721, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Edison Opto HE CR 180 Serie, Edison Opto HE CR 190 Serie, Edison Opto HM CR 180 Serie, Edison Opto HM CR 190 Serie, Everlight EAHP1919Wxx, Everlight EAHP2024 Serie, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Lextar PB26U, Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds 1204 GEN 3, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1208 GEN 3, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM 14, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-14-AC00, Luminus CHM-14-AC10, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-11-AC00, Luminus CXM-11-XH00, Luminus CXM-14 Gen 3, Luminus CXM-14 GEN4, Osram s13 Serie, Philips FORTIMO LED SLM C PW G6 2024, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC030C, Samsung LC033D, Seoul SDWx2F1A, Seoul SDWx3F1C, Sharp Mega Tuneable Weiß GW6TGBJC50C, Sharp Mega Zenigata GW5DGC**M04, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G6-SNC, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Poke-In

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L97-L4981B

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten