Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • COB Substratdicke (mm) 1

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Komponente, Draht-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Komponente

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

  • Produkttyp  LED-Halter

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – enthaltene Funktionen  Ermöglicht Zhage-Kompatibilität, Kein Treiber auf Leiterplatte, Kein Wärmeschutz, Nicht dimmbar, Nicht optisch kompatibel, Nicht programmierbar, Optisch kompatibel

  • Anzahl von Positionen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (max.) (A) 5

  • Arbeitsspannung (VDC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatible LED  Bridgelux V13D Gen 7, Citizen CLL030, Citizen CLL032, Citizen CLL036- 1208C1, Citizen CLL036-1205C1, Citizen CLL036-1206C1, Citizen CLU034, Citizen CLU036, Citizen CLU038-1206C4, Citizen CLU720, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Cree CXA 1812, Cree CXA 1820, Cree CXA 25XX/CXB 25XX, Cree CXB 1820, Cree CXB 2540, Edison Opto 2PHM30XWXXP13001, Everlight EAHP1919, Everlight EAHP2024 Serie, Everlight XUAN1919, Lextar Nimbus 1500, Lumileds 1202, Lumileds 1202CRSP, Lumileds 1203, Lumileds 1203CRSP, Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds 1204 GEN 3, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1208 GEN 3, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-AC00, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-14 Gen 3, Luminus CXM-14 GEN4, Nichia L036A, Nichia L066, Nichia L121A, Nichia NFCLJ108B, Nichia NFCWJ108B, Nichia NFDLJ130B, Nichia NFDWJ130B, Nichia NFDWJ130B-V2, Osram S19 GW KAHLB2.PM, Osram SOLERIQ S13 GEN II, Panasonic C14 (19x19), Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC020C, Samsung LC026B, Samsung LC026D, Samsung LC030C, Samsung LC033B, Samsung LC033D, Samsung LC040B, Samsung LC040C, Seoul SBW2FIB, Seoul SBW3FIA, Seoul SDWx3F1C, Seoul SDW02F1C (ZC12), Sharp Mega Zenigata, Tridonic SLE-G5-LES15, Tridonic SLE-G6-LES 15 SNC/ADV, Tridonic SLE-G6-LES 17 SNC/ADV/EXC, Tridonic SLE-G6-LES 15, Tridonic SLE-G6-LES 17, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15, VOSSLOH-SCHWABE VAS-125, VOSSLOH-SCHWABE VAS-127

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Silber

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Poke-In

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L97-L4981

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten