Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Hybrid Steckverbinder  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  12

  • Zeilenanzahl  2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Grau, Schwarz

  • Steckverbindercode  A, B

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Passender Stiftdurchmesser  1.56 mm [ .061 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Raster  4.45 mm [ .175 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250

Weitere

  • Steckverbinderpositionssicherung  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J4A-DRC12

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.