Melden Sie sich an, um Ihre Aufträge, Adressbuch, Produktlisten, usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die HVS-T/HVSR-T-Übergangsmuffen mit Dreifachaufteilung von TE Raychem reduzieren stark die Komplexität beim Verbinden von einem 3/C PILC-Kabel mit drei 1/C-Polymerkabeln. Durch die Umwandlung des PILC-Kabels in ein Kunststoff-Äquivalent eliminieren die Muffen das Füllen der Verbindung und ein schwieriges Reinigen der Führungen, sodass Sie Ihre Arbeit schnell erledigen können.
Warmschrumpfkomponenten beseitigen Probleme mit Führungshülsen, indem Führungshülsen und Tücher ersetzt werden, die aufgrund von Korrosion oder Kabelbiegungen reißen können. Muffen der HVS-T/HVSR-T-Serie bieten lötfreie Verbindungen mit Masseschirmung für PILC-Kabel.
Testet gemäß den elektrischen und Lastwechselbean-spruchungs-Anforderungen von IEEE 404: Ein 3/C- (VCLC-)Kabel auf drei 1/C-Kunststoffkabel. Die HVSR-Sets werden verwendet, wenn die Leitergröße des PILC/VCLC-Kabels weitaus kleiner ist als die des Polymerkabels.
Lernen Sie die verschiedenen Schritte zur richtigen Montage von TE Raychem Warmschrumpfhülsen und Schrumpfschläuchen kennen.
Produktfamiliengruppe
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.