Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TE Connectivity (TE) führt eine einteilige 15 kV-Muffe zur Verwendung mit massiven dielektrischen ummantelten, konzentrischen, neutralen Kabeln ein. Die Anforderungen an die heutigen Verbindungstechnologien sind hoch. Zuverlässigkeit, einfache Montage und Kosteneffektivität sind wichtige Anforderungen, um ein zuverlässiges Netz zu erreichen. Kabelgarnituren mit Rayfit Komponenten sind eine hervorragende Lösung, um diese Anforderungen zu erfüllen.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Nutzt Rayfit Muffenhülse mit Dreifachaufteilung, die hohe Kräfte zur Rückverformung bietet, was zu einem hervorragenden Grenzflächendruck, einer reduzierten Schrumpf- und Montagezeit und einem schlankeren platzsparenden Profil führt.
  • Die Rayfit Muffe besitzt denselben Einsatzbereich wie die vorherige HVS-SJ Serie
  • Die in -M-Kits enthaltenen Anschlüsse
  • Basiskits akzeptieren sowohl Kupfer- als auch Aluminium-Pressverbinder

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Muffen und Kabelverbindungen – Technologie  Warmschrumpfung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp  Mittelspannungs-Verbindungsmuffe

  • Isolation  Kunststoff

  • Ausführung der Kabelabschirmung  JCN

  • Mechanische Verbinder enthalten  Nein

  • Produktfamilie  HVS

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV) ≤ 15

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (AWG/kcmil) 2 – 2/0, 3/0 – 400, 500 – 750, 750 – 1000

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (mm) 16.51 – 24.13, 21.59 – 33.02, 28 – 39.37, 33.02 – 48.26

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (in) .65 – .95, .85 – 1.3, 1.1 – 1.55, 1.3 – 1.9

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (mm) 7.36 – 10.66, 11.93 – 18.8, 20.57 – 25.4, 25.4 – 29.21

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (in) .29 – .42, .47 – .74, .81 – 1, 1 – 1.15

  • Kabelmantel Außendurchmesser (mm) 30.48, 41.91, 48.26, 58.42

  • Kabelmantel Außendurchmesser (in) 1.2, 1.65, 1.9, 2.3

  • Isolierungsdurchmesser (Kunststoff) (in) .65 – .95, .85 – 1.3, 1.1 – 1.55, 1.3 – 1.9

Betrieb/Anwendung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung  Verbindungsmuffe

Industriestandards

  • Designanforderung  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit  NORD- UND SÜDAMERIKA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanweisung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVS-C-SJ

Literatur