Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Unsere Raychem Hochspannungs-Erdungsbox HVLB-COAX für Koaxialkabel bietet eine trockene und abgedichtete Umgebung für Hochspannungskabel-Erdungsverbindungen, die für ein zuverlässiges Auskreuzen von entscheidender Bedeutung ist. Sie besteht aus hochwertigem Edelstahl und ermöglicht dank zuverlässigem Dichtungsdeckelsystem, das das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, einfachen Zugang zum Kabelmantel zu Kontrollzwecken. Das Deckelsystem ist mit einer Vorrichtung für Vorhängeschlösser ausgestattet, um unerlaubten Zugriff zu vermeiden. Die Koaxialkabel-Erdungsboxen bieten einen homogenen Abstand zwischen dem elektrischen Pfad und vertrauenswürdigen elektrischen Verbindungen. Sie verfügt über ein speziell entwickeltes Kurzschlussjoch, das eine Stoßspannung von bis zu 65 kV und einen Kurzschluss von bis zu 63 kA/1 s aushält. Für die Sicherheit in einem unerwarteten Fall werden die Hochspannungs-Erdungsboxen geprüft, um die Leistung eines internen Lichtbogens mit 25 kA für 0,1 s zu absorbieren.

Es handelt sich um drei verschiedene Hochspannungs-Erdungsboxen für Koaxialkabel mit einer unterschiedlichen Anzahl von Eingängen, um den Kabelmantel mit der Masse zu verbinden.

 

Die HVLB-COAX-SLV ist für Situationen, in denen der Kabelmantel über einen Mantelspannungsbegrenzer (SVL) geerdet wird, geeignet.

 

Die Hochspannungs-Erdungsbox HVLB-COAX-GND dient zur Erdung des Kabelmantels direkt an der Masse ohne einen Mantelspannungsbegrenzer.

 

Und die HVLB-COAX-CRO Hochspannungs-Erdungsbox ist für Situationen, in denen die Kabelmäntel ausgekreuzt sind.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Stoßspannungsfestigkeit: 75 kV
  • Kurzschlussstrom: 63 kA/1 s
  • Interner Lichtbogen: 25 kA/0,1 s
  • Wasser‑ und staubdicht gemäß der Schutzklasse IP688
  • Verschraubungsabdichtung mit WCSM-Warmschrumpfschlauch
  • Fortlaufende Seriennummer für jede Erdungsbox
Leiste
Leiste

FAQ

Eigenschaften

Product Description

Unsere Raychem Hochspannungs-Erdungsbox HVLB-COAX für Koaxial-Kabel ist für das Verbinden von Kabelmänteln mit konzentrischen Kabeln ausgelegt. Die Erdungsbox hilft dabei, die zirkulierenden Mantelströme zu reduzieren und stehende induzierte Kabelmantelspannungen zu begrenzen. View All DT RECP ASM Products (18)

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Weitere

  • Erdungsbox – Produktverfügbarkeit  ASIA, ASIEN-PAZIFIK, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

  • Schutzklasse  IP 68

  • Stoßspannungsfestigkeit (kV) 75

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVLB-COAX

Literatur

Produktzeichnungen

Datenblätter/ Katalogseiten