Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Polymerisch

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Technologie  Kaltschrumpfprodukt

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produkttyp  Kriechstromverlängerung

  • Isolatortyp  Porzellan/Glas

  • Isolatortyp/ANSI  Porzellan

Elektrische Kennwerte

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Spannungsklasse (kV) Alle

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Rot

Abmessungen

  • Schirmdurchmesser (mm) 175, 206, 221, 226, 244, 251, 255, 267, 271, 281, 303, 323, 326, 348, 349, 356, 364, 367, 372, 373, 381, 392, 393, 407, 413, 426, 429, 440, 452, 457, 463, 488, 490, 501, 611

  • Schirmdurchmesser (in) 6.9, 8.11, 8.7, 8.9, 9.61, 9.88, 10.04, 10.51, 10.67, 11.06, 11.93, 12.76, 12.83, 13.7, 13.74, 14.02, 14.33, 14.45 – 14.5, 14.65, 14.68, 15, 15.43, 15.47, 15.98, 16.26, 16.77, 16.89, 17.23, 17.6, 18, 18.23, 19.21, 19.29, 19.72, 24.05

Betrieb/Anwendung

  • Ausrüstung  Isolatoren/Durchführungen

  • Elektrisch aktivierte Installation  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVCE-WA

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten