Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der HTU31 ist einer der kleinsten und präzisesten Feuchtigkeitssensoren auf dem Markt. Unsere Präzisionstechnik und mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Feuchtigkeits- und Temperatur-Kombinationssensoren ermöglichen es uns, auch in Umgebungen mit extremen Temperaturen (–40 ° bis +125 °C) und Feuchtigkeitswerten (0 %–100 %) eine nachhaltige Leistung bereitzustellen.

Der Feuchtigkeitssensor HTU31 ist sowohl als digitale (D) als auch als analoge (V) Ausführung erhältlich und kombiniert mehrere Funktionen und Schnittstellen (I2C, analog, Spannungsausgang) mit einem anwendungsfreundlichen Betriebsspannungsbereich (3,3–5,5 V, typisch: 5 V) und einer kompakten Grundfläche von 2,5 x 2,5 x 0,9 mm. Der Feuchtigkeits- und Temperatursensor HTU31 ist in kleinen und großen Stückzahlen erhältlich, um den sich ständig ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

 

  Orangefarbene Leiste

VORTEILE

  • Hohe Zuverlässigkeit und Beständigkeit gegenüber rauen Umgebungen
  • Hervorragende Feuchtigkeitsstabilität mit Langzeitdrift von weniger als 0,1 % RH/Jahr
  • 3 Sekunden Reaktionszeit bei Feuchtigkeit, eine der schnellsten Reaktionszeiten auf dem Markt.
  • Unter Bezugsbedingungen ohne Kalibrierung vollständig auswechselbar
  • Rasche Wiederherstellung nach langen Sättigungsphasen
  • Kompatibel mit automatischem Montageprozess
  • Reflow-Löten möglich
  • Individuelle Beschriftung zur Einhaltung der strengen Nachverfolgbarkeitsanforderungen
  • Bleifreier Sensor
  • Geringer Stromverbrauch
  • Keine Empfindlichkeit des Reflow-Prozesses bei der Feuchtigkeitsmessung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Orangefarbene Leiste
  1. Feuchtigkeits- und Temperatursensor HTU31 (Englisch)

Der Feuchtigkeits- und Temperatursensor HTU31 von TE Connectivity (TE) ist einer der kleinsten und präzisesten Feuchtigkeitssensoren auf dem Markt. Der HTU31 bietet eine kurze Reaktionszeit, präzise Messung, niedrige Hysterese und nachhaltige Leistung, selbst in besonders rauen Umgebungen. Sehen Sie sich das Video an um mehr zu erfahren.

 Orangefarbene Leiste
HTU31D Click Board
  Orangefarbene Leiste

WEITERE INFORMATIONEN

THEMA  RESSOURCEN
Feuchtigkeits- und Temperatursensorlösung – Leitfaden Lösungsleitfaden
HTU31 Feuchtigkeits- und Temperatursensor  Infografik
Sensoren in Geräten zur Behandlung von Schlafapnoe und für Schlafstudien Whitepaper
Die Bedeutung der Feuchtigkeitskontrolle in häuslichen und gewerblichen Umgebungen Whitepaper
HLKK-Systeme mit Sensoren effizienter und zuverlässiger machen Whitepaper

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Wie hoch ist die Verzögerung oder wie lange dauert es, bis der Sensor wieder in seinen normalen Betriebszustand zurückkehrt? 
A: Die Reaktionszeit und Erholungszeit nach der Kondensation beträgt 3 Sekunden.


F: Was ist der Messbereich für den Feuchtigkeitssensor? 
A: Der Feuchtigkeitsmessbereich reicht von 0 bis 100 % relative Feuchte.

 

F: Was ist der Messbereich für den Temperatursensor? 
A: Der Temperaturmessbereich ist –40 °C bis +125 °C.


F: Wie lange ist die Reaktionszeit? 
A: Die Reaktionszeit beträgt 3 Sekunden bei der Feuchtigkeitsmessung und 10 Sekunden bei der Temperaturmessung.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Genauigkeit (%) ± 2

  • Humidity Sensor Product Type  RHT

  • Interface Signal Type  Analog, Digital

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (Höchstwert) (V) 5.5

  • Stromverbrauch (mA) 1, 161

  • ESD‑Robustheit (kV) ± 8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 257 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperaturgenauigkeit (°C) ± .2

  • Betriebsbereich Feuchtigkeit (%RH) 0 – 100

Weitere

  • Reaktionszeit (seconds) 3

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HSC0007

Literatur

Mikroe, Click Board und mikroBUS sind Marken von MikroElektronika DOO.