Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp des Steckverbinders  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Zeilenanzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 50

  • Arbeitsspannung (VDC) 50

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Kontaktaufbau  Verbindungsmuffe

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Gegensteckarretierung  Ohne

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast, Thermoplast

  • Raster  1 mm [ .039 in ]

  • Gehäusefarbe  Weiß

  • Gehäuseeingangskonfiguration  Beide Enden geschlossen

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 32 – 28

  • Steckverbinderbreite  5 mm [ .197 in ]

  • Steckverbinderhöhe  2.8 mm [ .11 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 6, 7, 8, 9

  • Steckverbinderlänge (in) .197, .236, .276, .314, .354, .393, .433, .472, .511, .551, .591, .63, .669, .709

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  55 – 105 °C [ 131 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Bag

  • Verpackungsmenge  16000, 24000, 32000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H857-H817210

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten