Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Anzahl von Positionen | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Arbeitsspannung | Arbeitsspannung | Drahtgröße | Drahtgröße | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Zeilenanzahl | Reihenabstand | Gehäusefarbe | Gehäusematerial | Verpackungsmethode |
---|
| 1565084-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | 26 – 18 AWG | .129 – .823 mm² | 0 | 0 | 2 | 4.8 mm | Naturbelassen | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 1-1565082-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Rot | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 1565082-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 4-1903683-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 1 | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | 600 VAC | 600 VDC | - | - | - | - | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 1-1565083-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 4.8 mm | Rot | Nylon 6/6 | Tasche und Box |
| 1746975-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 6.2 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 600 VAC | 600 VDC | - | - | - | - | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 1903683-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 1 | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | 600 VAC | 600 VDC | - | - | - | - | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 2-1565082-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Blau | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 1565083-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 4.8 mm | Naturbelassen | Nylon 6/6 | Tasche und Box |
| 1565082-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Schwarz | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 3-1565082-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Gelb | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 1565081-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Grün | PA 66 | Tüte |
| 1565082-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Grün | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 2-1565081-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Blau | PA 66 | Tüte |
| 1565081-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Schwarz | PA 66 | Tüte |
| 1-1565081-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Rot | PA 66 | Tüte |
| 1565081-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Naturbelassen | PA 66 | Tüte |
| 1871867-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | 6.2 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 600 VAC | 600 VDC | - | - | - | - | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 2-1565084-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | 26 – 18 AWG | .129 – .823 mm² | 0 | 0 | 2 | 4.8 mm | Blau | Nylon 66, Nylon 66 | Tüte |
| 1746976-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6.2 mm | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 600 VAC | 600 VDC | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 | Tüte |
| 3-1565081-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | Gelb | PA 66 | Tüte |
| 3-1565083-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 4.8 mm | Gelb | Nylon 6/6 | Tasche und Box |
| 1-1565084-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | 3.5 mm | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | 300 VDC | 26 – 18 AWG | .129 – .823 mm² | 6 | 0 | 2 | 4.8 mm | Rot | Nylon 6/6 | Tüte |
| 2-1565083-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | 3.5 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 4.8 mm | Blau | Nylon 6/6 | Tasche und Box |
| 3-1565084-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | 3.5 mm | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 300 VAC | 300 VDC | 26 – 18 AWG | .129 – .823 mm² | 6 | 0 | 2 | 4.8 mm | Gelb | Nylon 6/6 | Tüte |