Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Produkttyp des Steckverbinders
Steckverbindersatz
-
PCB-Steckverbindermontagetyp
Buchse für die Leiterplattenmontage
-
Steckverbindersystem
Flex-an-Leiterplatte
-
Einsetzkraft-Typ
Verschwindend kleine Einsteckkraft
-
FPC-Aktuatortyp
Hintere Klappe (vorderes Gelenk)
-
Abdichtbar
Nein
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Flexible Leiterplattenbahn (Flexible Printed Circuit, FPC), Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Zeilenanzahl
1
-
Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp
Flexibles Flachkabel, FPC
-
Anzahl von Positionen
37, 41, 45, 51
-
Montageausrichtung für Leiterplatte
Rechter Winkel
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC)
50
-
Arbeitsspannung (VDC)
50
Sonstige Eigenschaften
-
FPC-Steckverbinder, Farbe des Aktuators
Schwarz
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Kupferlegierung
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte
Gold
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Kontaktform
Einzelstrahl
-
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Kontakttyp
Stecksockel
-
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Kontaktsteckposition
Boden
-
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts
Gold
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
.2
-
Klemmenmerkmale
-
Anschlussstift- und Restlänge
.6 mm [ .024 in ]
-
Verbindungsmethode für Leiterplatte
Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik
-
Gegensteckführung
Mit
-
Montageausrichtung der Leiterplatte
Ohne
-
Arretierung für Leiterplattenmontage
Mit
-
Art der Steckverbindermontage
Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale
-
Gehäusefarbe
Naturbelassen
-
Gehäusematerial
LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
-
Raster
.25 mm [ .009 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderhöhe
1.3 mm [ .051 in ]
-
Steckverbinderbreite
3.2 mm [ .126 in ]
-
Geeignet für Dicke des flexiblen Kabels
.2 mm [ .008 in ]
-
-
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion
Ohne
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Band und Rolle
-
Verpackungsmenge
3500
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-F839-C76264025
Keine Dokumentation verfügbar.