Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Drahtisoliersocke – Befestigung  Isolationsunterstützung

  • Beschreibung der Form  Aderendhülse – 001, Aderendhülse – 002

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  PVC

  • Hülsenmaterial  PVC

  • Beschichtungsdicke (µm) 2.54, 3.81

  • Beschichtungsdicke (µin) 150, 99.9998

  • Isolationsfarbe  Blau, Gelb, Rot

  • Doppelleitung  Nein

  • Isolierhülsenmaterial  Vinyl

Kontaktmerkmale

  • Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Kontakttyp  Aderendhülse, Stift

  • Flachkontaktdicke (mm) .79, 1.02

  • Flachkontaktdicke (in) .031, .04

  • Hülsentyp  Closed

  • Material der Klemmenbeschichtung  Zinn

  • Stifttyp  Geformt

  • Stiftausführung  Rund

  • Klemmenausrichtung  Gerade

  • Klemmenlänge (mm) 11, 12.4, 6.7, 9.9

  • Klemmenlänge (in) .26, .39, .432, .487

Klemmenmerkmale

  • Kugelklemme  Ohne

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolationsunterstützung  Mit, Ohne

Abmessungen

  • Flachkontaktbreite (mm) 2.92, 2.95, 4.19

  • Flachkontaktbreite (in) .115, .116, .165

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.78, 2.6

  • Stiftdurchmesser (in) .07, .102

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich (mm) 2.67 – 3.36, 2.7 – 3.6, 2.92 – 4.83, 3 – 4.9, 3.6, 3.71, 3.8 – 6.4, 4.9, 4.95, 6.4

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich (in) .105 – .14, .106 – .141, .115 – .19, .118 – .192, .141, .146, .149 – .251, .15 – .25, .192, .195, .251, .252

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 16 – 14, 17 – 13, 22 – 16

  • Drahtgröße (mm²) .26 – 1.65, .3 – 1.42, 1 – 2.5, 1.04 – 2.62, 2.62 – 6.63, 3 – 6

  • Drahtgröße (CMA) 509 – 3260, 2050 – 5180, 5180 – 13100

  • Zylinderninnendurchmesser (mm) 3.68, 3.7, 4.95, 6.4

  • Zylinderninnendurchmesser (in) .145, .195, .252

  • Klemme – Materialdicke (mm) .79, .8, .99

  • Klemme – Materialdicke (in) .031, .032, .039

  • Gesamtproduktlänge (mm) 20.65, 20.7, 23, 23.7, 23.82, 29.4

  • Gesamtproduktlänge (in) .81, .813, .9, .933, .938, 1.158

  • DIN-Drahtgröße (mm²) .5 – 1, 1 – 2.5, 2.5 – 6

  • DIN-Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 16 – 14, 22 – 16

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  105 °C [ 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Bag, Box, Einzelausführung

  • Verpackungsmenge  1000, 500

Weitere

  • Zylinderfarbe  Blau, Gelb, Rot

  • Kommentar  Erhältlich auf Band für automatischen Anschluss

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EN85-T273C

Literatur