Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Spleißart  Parallelverbinder, Stoßverbinder

  • Gerillt  Ja

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

  • Drahtisoliersocke – Befestigung  Isolationsunterstützung

  • Spleiße – Zubehörtyp  Spleiß-

  • Einzeldrahttyp  Massiv oder Litzen

Konfigurationsmerkmale

  • Rillenanzahl  8

  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung  600 V

Sonstige Eigenschaften

  • Spleißmerkmale  Standard

  • Primärproduktmaterial  Kupfer

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Rot

  • Isoliermaterial  PVC, Vinyl

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Gewicht pro Stück (g) .244, .257, .43, .604, .904, 1.432, 5.531

  • Isolierhülsenmaterial  Kupfer, Vinyl

Kontaktmerkmale

  • Hülsentyp  Closed

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolationsunterstützung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 16 – 14, 22 – 16, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .12 – .4, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.25 – 2, 3 – 6

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich (mm) 2.03, 3.56, 4.32, 5.84, 6.35

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich (in) .08, .14, .17, .23, .25

  • Drahtgröße (CMA) 202 – 810, 509 – 3260, 2050 – 5180, 5180 – 13100

  • Gesamtproduktlänge (mm) 15.75, 19.3, 22.1, 27.05, 27.33, 29.46

  • Gesamtproduktlänge (in) .62, .76, .87, 1.065, 1.076, 1.16

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 90, 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) 221

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

  • Kompatibel mit Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Spleiße mit behördlicher Genehmigung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

  • Verpackungsmenge  1000, 500

Weitere

  • Militärkategorie  Nein

  • Kommentar  26-22-Verbinder entsprechen 26-24-Bereich gemäß MIL-T-7928., Kennzeichnung: Gewerblich 22-16 Militärisch 22-18 gemäß MIL-T-7928.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EN85-T273B

Literatur