Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bolzengröße  10,

  • Abdichtbar  Nein

  • Drahtisoliersocke – Befestigung  Isolationsunterstützung

  • Beschreibung der Form  RING-043, RING-059

Konfigurationsmerkmale

  • Bohrungsanzahl  1

  • Klemmenwinkel (°) Gerade

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (V) 1000, 600

Sonstige Eigenschaften

  • Streifenfarbe  Gelb, Rot

  • Gewicht pro Stück (g) .155, .183, .185, .395, .652, .846, .928, .932, 1.13, 1.32, 1.609, 2.015, 2.237, 2.408, 2.435, 2.488, 6.864, 7.736, 7.9165

  • Farbe der Isolierhülse  Blau, Gelb, Rot

  • Prüfsteckplatz  Ja, Nein

Kontaktmerkmale

  • Ring- und Spaten-Kontakttyp  Ringzunge, Ringzunge in mehreren Bolzengrößen

  • Hülsentyp  Closed

  • Klemmenausrichtung  Ausgleich, Gerade

  • Material der Klemmenbeschichtung  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolationsunterstützung  Mit, Ohne

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 16, 16 – 14, 22, 22 – 16

  • Drahtgröße (mm²) .26 – 1.64, .26 – 1.65, .3 – 1.42, 1 – 2.6, 1.04 – 2.62, 2.62 – 6.62, 2.62 – 6.64, 3 – 6

  • Drahtgröße (CMA) 509 – 3260, 2050 – 5180, 5180 – 13100

  • Bolzendurchmesser (mm) 2.36, 3.02, 3.51, 3.68, 4.17, 4.34, 4.74, 4.83, 5, 5.2, 6.35, 6.73, 8.33, 9.91, 10.4, 10.5, 13.08

  • Bolzendurchmesser (in) .093, .119, .138, .145, .171, .191, .197, .205, .25, .265, .328, .39, .409, .413, .515

  • Zungendicke (mm) .79, .99, 1, 1.07

  • Zungendicke (in) .031, .039, .042

  • Gesamtproduktlänge (mm) 17.37, 18.16, 20.55, 21.74, 21.8, 22.12, 24.21, 24.61, 27.69, 27.89, 27.9, 31.24, 31.6, 33.71, 36.4, 40.49

  • Gesamtproduktlänge (in) .684, .715, .809, .858, .86, .87, .95, .969, 1.09, 1.098, 1.1, 1.23, 1.244, 1.33, 1.43, 1.59

  • Geeignet für Drahtisolationsdurchmesser (max.) (mm) 3.18, 3.56, 3.68, 4.9, 6.35

  • Geeignet für Drahtisolationsdurchmesser (max.) (in) .125, .14, .145, .193, .25

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich (mm) 2.03 – 3.18, 2.67 – 3.56, 2.67 – 3.68, 3 – 4.9, 3.81 – 6.35

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich (in) .08 – .125, .105 – .14, .105 – .145, .118 – .193, .15 – .25

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 90, 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) 194, 221

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Einzelausführung

  • Verpackungsmenge  1000, 500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EN85-T273

Literatur