Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der TSD305 Sensor ist ein kontaktloser Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Er kann mit 1,68 V bis 3,6 V betrieben werden. Die Sensoreinheit enthält einen 16-Bit-∆Σ-ADC mit niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten.
 

Leistung

  • Kontaktlose Temperaturmessung von 0 °C bis 100 °C
  • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +85 °C
  • Geringer Stromverbrauch
  • Betrieb von 1,68 V bis 3,6 V
  • Auflösung von 0,1 °C
  • Umwandlungszeit: 44,8 ms (typisch)

Spezifikationen

  • Temperaturmessungen von 0 °C bis 100 °C
  • Betriebstemperaturbereich: ‑10 °C bis +85 °C
  • Kontaktlose Temperaturmessung
  • I²C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Genauigkeit bis ±1 °C
  • Geringer Stromverbrauch

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp Sensorentwicklung und -bewertung  Peripheriemodule

  • Typ Sensorentwicklung und -bewertung  Temperatur

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0053

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten