Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der MS5805 Sensor ist ein eigenständiger Druck- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Er bietet eine hohe Auflösung für genaue Luftdruckmessungen. Das Sensormodell arbeitet mit 5 V (extern). Die Sensoreinheit enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit-∆Σ-ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. 

Leistung

  • Druckbereich von 10 mbar bis 2.000 mbar
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Betrieb mit 5 V
  • Hochauflösendes Modul, 20 cm
  • Schnelle Umwandlungszeit: 0,5 ms (typisch)

Spezifikationen

  • I²C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • 4-poliger mit Grove kompatibler Steckverbinder
  • Auf Chip gespeicherte Parameter

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp Sensorentwicklung und -bewertung  Grove-System

  • Typ Sensorentwicklung und -bewertung  Druck

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0044

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten