Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  19

  • Anzahl der Leistungspole  0, 19

  • Anzahl der Signalpositionen  0, 19

  • Kontakte vorbestückt  No

  • Kodierung  Nutpolarisierung N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 600

  • Arbeitsspannung (VDC) 850

  • Spannung (Vrms) 1800

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Raumfahrttauglich, stromlos

  • Außengehäuse-Basismaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

  • Flüssigkeitstyp  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Typ I

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Gewicht  41.7 g [ .0921 lb ]

  • Umweltschutz  Ja

  • Material der Umfangsdichtung  Silikon

  • Eingangsausführung  Einsetzen hinten

  • Umweltschutztyp  Elastomergedichtet

  • Durchführungstyp  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13, 23

  • Umkehrgeschlecht  Nein

  • Anordnung des Kontaktaufbaus  25 – 19, Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift, Stift/Stecksockel

  • Menge der Kontakte (Größe 12)  19

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Panelmontagevorrichtung  Quadratischer Flansch

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C, D, E, N, Normal

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert, Polarisierung

  • Gegensteckarretierung  Mit, Ohne

  • Typ der Gegensteckarretierung  Dreifachabschluss mit Gewinde

Gehäusemerkmale

  • Raster  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  25, J (25)

  • Anpassung kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Montagelänge  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 14 – 12, 16 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .61 – 1.21, 2.08 – 3.31

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich  2.46 – 3.61 mm [ .097 – .142 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Flüssigkeitsdicht  Ja

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

  • Haltbarkeitsklassifizierung (Cycles) 500

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS4C

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten