Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS20G17-35ANV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35PAV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | B | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS20G17-35PBV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | C | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS20G17-35PNV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | A | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS20G17-35SNV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | A | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS20G17-35AAV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35ABV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35ACV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35ADV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35AEV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35BAV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35BBV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35BCV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35BDV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35BEV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35BNV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HAV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HAC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HBV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HBC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HCV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HCC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HDV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HDC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HEV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HEC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HNV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35HNC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JAV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JAC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JBV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JBC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JCV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JCC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JDV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JDC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JEV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JEC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JNV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35JNC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35PAC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35PBC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35PCV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | D | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS20G17-35PCC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35PDV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | E | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS20G17-35PDC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35PEV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | N | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS20G17-35PEC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35PNC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35SAV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | B | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS20G17-35SAC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35SBV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | C | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS20G17-35SBC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35SCV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | D | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS20G17-35SCC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35SDV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | E | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS20G17-35SDC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35SEV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | N | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS20G17-35SEC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-35SNC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |