Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Außengehäuse-Basismaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS26Z23-53SNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53AAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Stift |
| YDTS26Z23-53ABV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Stift |
| YDTS26Z23-53ACV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Stift |
| YDTS26Z23-53ADV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Stift |
| YDTS26Z23-53AEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Stift |
| YDTS26Z23-53ANV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Stift |
| YDTS26Z23-53BAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Buchse |
| YDTS26Z23-53BBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Buchse |
| YDTS26Z23-53BCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Buchse |
| YDTS26Z23-53BDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Buchse |
| YDTS26Z23-53BEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Buchse |
| YDTS26Z23-53BNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Ohne Buchse |
| YDTS26Z23-53HAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53HAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53HBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53HBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53HCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53HCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53HDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53HDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53HEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53HEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53HNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53HNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53JNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53PAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53PBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53PBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53PCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53PCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53PDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53PDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53PEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53PEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53PNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stift |
| YDTS26Z23-53PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | 23 – 53 | Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26Z23-53SNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |