Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Art der Steckverbindermontage | Außengehäuse-Basismaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS26T21-39SNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | 21 – 39 | Stecksockel |
| YDTS26T21-39PNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39ANV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39HNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39JNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T21-39SNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |