Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Außengehäuse-Basismaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS26G25-35AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35ANV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 25 | Kodiert | Mit | 25 – 35 | Stecksockel |
| YDTS26G25-35ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35HNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35JNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PAV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PB0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 25 | Kodiert | Mit | 25 – 35 | Stift |
| YDTS26G25-35PBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G25-35SNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |