Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Außengehäuse-Basismaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS26G17-26PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 26 | Stift |
| YDTS26G17-26AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26ANV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26HNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26JNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26PAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | A | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stift |
| YDTS26G17-26PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26PBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | B | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stift |
| YDTS26G17-26PBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26PCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | C | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stift |
| YDTS26G17-26PCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26PDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | D | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stift |
| YDTS26G17-26PDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26PEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | E | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stift |
| YDTS26G17-26PEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26PN0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 26 | Stift |
| YDTS26G17-26PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26SAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | A | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stecksockel |
| YDTS26G17-26SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26SBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | B | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stecksockel |
| YDTS26G17-26SBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26SCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | C | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stecksockel |
| YDTS26G17-26SCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26SDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | D | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stecksockel |
| YDTS26G17-26SDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26SEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | E | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 26 | Stecksockel |
| YDTS26G17-26SEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-26SN0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 26 | Stecksockel |
| YDTS26G17-26SNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 26 | Stecksockel |
| YDTS26G17-26SNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |