Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Umkehrgeschlecht | Außengehäuse-Basismaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Kontakte vorbestückt | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | Betriebstemperaturbereich |
---|
| YDTS26G15-35ANV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PAV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | No | Ja | Kodiert | Mit | 15 – 35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35HNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35JNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PCC071 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Aluminium | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 15 – 35 | Stift | -65 – 175 °C |
| YDTS26G15-35PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35SNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PAC071 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PBC071 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26G15-35PNC071 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |