Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kontaktnennstrom (max.) | Art der Steckverbindermontage | Umkehrgeschlecht | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Kontakte vorbestückt | Geschirmt | Gegensteckarretierung | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS26G11-02AAV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Stift |
| YDTS26G11-02ABV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Stift |
| YDTS26G11-02ACV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Stift |
| YDTS26G11-02ADV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | C | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Stift |
| YDTS26G11-02AEV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | D | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Stift |
| YDTS26G11-02ANV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | E | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Stift |
| YDTS26G11-02BAV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Buchse |
| YDTS26G11-02BBV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Buchse |
| YDTS26G11-02BCV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Buchse |
| YDTS26G11-02BDV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | C | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Buchse |
| YDTS26G11-02BEV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | D | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Buchse |
| YDTS26G11-02BNV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | E | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | Ohne Buchse |
| YDTS26G11-02HAV001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | - |
| YDTS26G11-02HAC001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | - |
| YDTS26G11-02HBV001 | Produktzeichnung
| 13 A | - | Nein | Raumfahrttauglich, stromlos | B | 16 – 20 AWG | - | No | - | - | Stift |
| YDTS26G11-02HBC001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | - |
| YDTS26G11-02HCV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02HCC001 | Produktzeichnung
| 7.5 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Nickel | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | Yes | Nein | Mit | - |
| YDTS26G11-02HDV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02HDC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02HEV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02HEC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02HNV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02HNC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02JAV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JAC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JBV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JBC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JCV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JCC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JDV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JDC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JEV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JEC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JNV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02JNC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02PAV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PAC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PBV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PBC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PCV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PCC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PDV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PDC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PEV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PEC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PNV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02PNC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stift |
| YDTS26G11-02SAV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SAC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SBV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SBC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SCV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SCC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SDV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SDC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SEV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SEC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SNV001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |
| YDTS26G11-02SNC001 | Produktzeichnung
| 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Raumfahrttauglich, stromlos | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | Yes | Nein | Mit | Stecksockel |