Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht, Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Kontermutterbuchse
-
Produkttyp
Steckverbinder
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl von Positionen
37
-
Anzahl der Leistungspole
0
-
Anzahl der Signalpositionen
37
-
Kontakte vorbestückt
No
Sonstige Eigenschaften
-
Material der Außengehäusebeschichtung
Raumfahrttauglich, stromlos
-
Außengehäuse-Basismaterial
Aluminium, Aluminium 6061-T6
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
5
-
Umkehrgeschlecht
Nein
-
Anordnung des Kontaktaufbaus
15 – 35, Rund
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel, Stift, Stift/Stecksockel
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Steckverbindermontage
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
A, B, C, D, E, N, Normal
-
Typ der Gegensteckführung
Kodiert, Polarisierung
-
Gegensteckarretierung
Mit, Ohne
Gehäusemerkmale
-
Raster
.06 mm [ .1 in ]
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
15, D (15)
-
Anpassung kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
22 – 26, 28 – 22
-
Drahtgröße (mm²)
.08 – .33, .15 – .4
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal, Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS11X