Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Kontermutterbuchse
-
Produkttyp
Steckverbinder
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl von Positionen
2
-
Anzahl der Leistungspole
0
-
Anzahl der Signalpositionen
2
-
Kontakte vorbestückt
No, Yes
Sonstige Eigenschaften
-
Material der Außengehäusebeschichtung
Raumfahrttauglich, stromlos
-
Außengehäuse-Basismaterial
Aluminium
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
13
-
Anordnung des Kontaktaufbaus
11 – 2
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Ohne Buchse, Ohne Stift, Stecksockel, Stift
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode für Leitungen und Kabel
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Panelmontagevorrichtung
Kontermutter
-
Panelmontagevorrichtung
Mit
-
Montageausrichtung der Leiterplatte
Ohne
-
Art der Steckverbindermontage
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
A, B, C, D, E, N
-
Typ der Gegensteckführung
Kodiert
-
Gegensteckarretierung
Mit
-
Gegensteckführung
Mit
-
Typ der Gegensteckarretierung
Mit Gewinde
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
11
-
Anpassung kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
20 – 16
-
Drahtgröße (mm²)
.52 – 1.31
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
-
Geschirmt
Nein
-
Haltbarkeitsklassifizierung (Cycles)
1500
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS11K