Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht
-
Abdichtbar
Ja
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Kontermutterbuchse
-
Produkttyp
Steckverbinder
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl von Positionen
53
-
Anzahl der Leistungspole
0
-
Anzahl der Signalpositionen
53
-
Kontakte vorbestückt
No
Sonstige Eigenschaften
-
Material der Außengehäusebeschichtung
Stromloses Nickel
-
Außengehäuse-Basismaterial
Aluminium
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
5
-
Umkehrgeschlecht
Nein
-
Anordnung des Kontaktaufbaus
Rund
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stift/Stecksockel
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Steckverbindermontage
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
Normal
-
Typ der Gegensteckführung
Polarisierung
-
Gegensteckarretierung
Ohne
Gehäusemerkmale
-
Raster
.06 mm [ .1 in ]
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
H (23)
-
Anpassung kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
22 – 26
-
Drahtgröße (mm²)
.15 – .4
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS10W