Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JJ04HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04AA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Stift |
| YACT26JJ04AB000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Stift |
| YACT26JJ04ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Stift |
| YACT26JJ04ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Stift |
| YACT26JJ04AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Stift |
| YACT26JJ04AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Stift |
| YACT26JJ04ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ04BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04BB000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ04BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ04BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ04BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ04BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ04BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stift |
| YACT26JJ04PNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ04SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J04 | Stecksockel |
| YACT26JJ04SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |