Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JH55AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Stift |
| YACT26JH55ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Stift |
| YACT26JH55ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Stift |
| YACT26JH55ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Stift |
| YACT26JH55AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Stift |
| YACT26JH55AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Stift |
| YACT26JH55BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Buchse |
| YACT26JH55BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Buchse |
| YACT26JH55BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Buchse |
| YACT26JH55BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Buchse |
| YACT26JH55BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Buchse |
| YACT26JH55BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Ohne Buchse |
| YACT26JH55BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stift |
| YACT26JH55PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH55SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H55 | Stecksockel |
| YACT26JH55SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |