Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JG39AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26JG39ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26JG39ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26JG39ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26JG39AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26JG39AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26JG39ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26JG39BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26JG39BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26JG39BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26JG39BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26JG39BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26JG39BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26JG39PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG39SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26JG39SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |