Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JD19PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19AA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Stift |
| YACT26JD19AAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Stift |
| YACT26JD19ABV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Stift |
| YACT26JD19ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Stift |
| YACT26JD19AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Stift |
| YACT26JD19AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Stift |
| YACT26JD19ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19BA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Buchse |
| YACT26JD19BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19BB000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Buchse |
| YACT26JD19BBV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Buchse |
| YACT26JD19BCV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Buchse |
| YACT26JD19BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Buchse |
| YACT26JD19BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Ohne Buchse |
| YACT26JD19BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stift |
| YACT26JD19PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19PN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19PNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D19 | Stecksockel |
| YACT26JD19SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19SNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD19SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |