Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Umkehrgeschlecht | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | Betriebstemperaturbereich |
---|
| YACT26JB35JBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JCV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .2 – 1.4 mm² | B (11) | Nein | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 175 °C |
| YACT26JB35SNV00100 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .2 – 1.4 mm² | B (11) | Nein | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 175 °C |
| YACT26JB35AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35AAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35ABV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35AC000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35ACV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BBV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BCV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 11 | Ja | Kodiert | Mit | B35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JB35SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | B (11) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |