Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JA98AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Stift |
| YACT26JA98AAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98AB000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Stift |
| YACT26JA98ABV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Stift |
| YACT26JA98ACV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Stift |
| YACT26JA98AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Stift |
| YACT26JA98AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Stift |
| YACT26JA98ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Buchse |
| YACT26JA98BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Buchse |
| YACT26JA98BBV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Buchse |
| YACT26JA98BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Buchse |
| YACT26JA98BDV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98BE000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Buchse |
| YACT26JA98BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Ohne Buchse |
| YACT26JA98BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HCV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HDV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HEV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HNV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stecksockel |
| YACT26JA98JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stecksockel |
| YACT26JA98JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stecksockel |
| YACT26JA98JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stecksockel |
| YACT26JA98JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stecksockel |
| YACT26JA98JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stecksockel |
| YACT26JA98JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stift |
| YACT26JA98PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stift |
| YACT26JA98PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stift |
| YACT26JA98PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stift |
| YACT26JA98PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stift |
| YACT26JA98PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98PNV00100 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Kodiert | Mit | A98 | Stift |
| YACT26JA98PNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SCV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SDV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SEV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SNV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JA98SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |