Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26MJ19PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26MJ19AAC15400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26MJ19ABC15400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26MJ19ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26MJ19AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26MJ19ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26MJ19ANC15400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26MJ19BAC15400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26MJ19BBC15400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26MJ19BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26MJ19BDC15400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26MJ19BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26MJ19BNC15400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26MJ19PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MJ19SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26MJ19SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |