Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  4

  • Anzahl der Leistungspole  4

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Kontakte vorbestückt  No

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Basismaterial  Zusammensetzung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 46

  • Umkehrgeschlecht  Nein

  • Anordnung des Kontaktaufbaus  Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift/Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Polarisierungscode  Normal

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Gegensteckarretierung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  G (21)

  • Anpassung kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 8

  • Drahtgröße (mm²) 8.8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-ACT10Q

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten