Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • DRAM-Typ  Kompaktes Profil (Small Outline, SO)

Konfigurationsmerkmale

  • Zeilenanzahl  2

  • Modulausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl von Positionen  200, 260

  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten  1

Elektrische Kennwerte

  • DRAM-Spannung (V) 1.2

Signalmerkmale

  • SGRAM-Spannung (V) 1.2

Sonstige Eigenschaften

  • Auswurfapparattyp  Verriegelung

  • Profil des Steckverbinders  Hoch, Niedrig

  • Modulschlüsseltyp  Links versetzt, Rechts versetzt

  • Position des Arretierpfostens  Beide Enden

  • Klinkenmaterial  Hochtemperatur-Thermoplast

  • Material des Arretierpfostens  Edelstahl, Kupferlegierung

  • Auswurfapparatposition  Beide Enden

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Kontaktmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte  Blattvergoldet

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Blattvergoldet, Gold

  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts (µm) .127, .254, .381, .76

  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts (µin) 5, 10, 15, 30

  • Speichersockeltyp  Speicherkarte

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Oberflächenmontage

  • Einführungsausführung  Cam-In

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplattenmontage

  • Art der Leiterplattenmontage  Lötstift

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Standardkodierung, Umgepolte Verschlüsselung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast

  • Raster (mm) .5, 2.1, 3.3, 5.4, 6.1, 7.3

  • Raster (in) .02, .082, .129

Abmessungen

  • Stapelhöhe (mm) 4, 5.2, 8, 9.2

  • Stapelhöhe (in) .157, .205, .315, .362

  • Reihenabstand  8.2 mm [ .322 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500, 800, 900

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D33047-SO1339

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.