Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere anpassbare CTS-Fernverbindungskabellösung (Customizable Trunk Solution, CTS) für Solaranwendungen ist eine an die Standortbedingungen anpassbare Hybridlösung.
CTS
GS-IPC

Vollisolierte Solar-Piercingklemmen (GS-IPC)

Unser neuer Anschluss kombiniert zwei TE Technologien miteinander: die Isolationsdurchdringungstechnologie für eine einfachere und schnellere Verbindung, ohne dass eine Abisolierung erforderlich ist, mit unserem Powergel zur Abdichtung, zum Schutz und zur Isolation für höhere Zuverlässigkeit. Die GS-IPC bietet Schutz, Isolation und hochwertige Abdichtung für schnellere, einfachere und sichere Kabelverbindungen von Fotovoltaikkabeln von 10 bis 500 Kcmil. Größenübergangsmuffen oder Übergangsmuffen von Kupfer auf Aluminium sind ebenfalls möglich. Die GS-IPC hat die UL486AB+UL6703-Listed-Zulassung.

Solar-Sicherungskabelbäume

Solar-Sicherungskabelbäume (SFH)

Diese robuste Sicherungskabelbaum-Kabelsatzlösung ist für Solarparkanwendungen bis zu 1.500 Volt und 50 Ampere mit mehreren Messoptionen (8 bis 12 AWG) konzipiert. Das Sortiment bietet eine vollständige Kabelbaumlösung mit einer Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich umspritzter Inline-Sicherungen, Verzweigungen, Peitschen und Jumper. Der SFH ist UL9703-konform.

Unterbrecherkästen

Unterbrecherkästen

Unsere Glasfaser- oder Stahltrennkästen sind für bis zu 400 Ampere Lastunterbrechung mit Spannungsstoßfestigkeit und gemeinsamer Erdung ausgelegt und verfügen über integrierte Schraubverbinder für eine einfachere Montage. Die Unterbrecherkästen sind UL1741-konform.

Orangefarbene Leiste

Vorteile

  • Effizienzsteigerung von Solarparkprojekten

Weniger Verkabelung erforderlich, in Kombination mit ableitstromarmen Anschlüssen reduzieren sie den Spannungsabfall.

  • Mühelose Installation

Unsere vollisolierten Gel-Solar-Piercingklemmen (GS-IPC) sind schnell und einfach zu montieren und bieten Flexibilität zur Anpassung des Verbindungsabstands vor Ort.

  • Kostensenkung

Mit unserer anpassbaren Fernverbindungskabellösung sind weniger Kabel und weniger PV-Kombinatorkästen erforderlich, was die Materialkosten für den Solarparkbau erheblich reduziert.

Orangefarbene Leiste
  1. Vollisolierte Gel-Solar-Piercingklemmen (IPC) – Montagevideo

Unser vollisolierten Solar-Piercingklemmen mit Powergel-gefüllter Abdeckung (GS-IPC) bieten Schutz, Isolierung und hochwertige Abdichtung für schnelle, einfache und sichere PV-Kabelverbindungen von 10 bis 500 Kcmil. Das Video zeigt die GS-IPC-Montageschritte.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Wie kann die anpassbare CTS-Solar-Fernverbindungskabellösung dazu beitragen, den Spannungsabfallpegel zu minimieren und zu bestimmen?

Antwort: Die Spannungsabfallanforderung variiert je nach Projekt, da die Kombination von Faktoren wie Leistung pro Modul, Standort, Systemkonfiguration usw. den Spannungsabfallpegel vorgibt. Das Design jedes CTS-Systems entspricht der Spannungsabfallanforderung für jeden Einzelfall mit unserem kostenlosen Beratungsdienst, der einen detaillierten Bericht mit allen Berechnungen und BOS (Balance of System) liefert, um sicherzustellen, dass unsere anpassbare Fernverbindungskabellösung die Spannungsabfallanforderung nicht überschreitet.

 

Frage: Kann die anpassbare Solar-Fernverbindungskabellösung von TE in Solar-Großanlagen eingesetzt werden?

Antwort: Ja. Unsere anpassbare Solar-Fernverbindungskabellösung ist ein Standardmodell für jedes Solarprojekt, und das Ziel ist das optimale Design mit einer kostengünstigen technischen Lösung bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität, Zugänglichkeit und Sicherheit Ihres Standorts. Wir stellen sicher, dass bei jedem Solarprojekt-Layout die anpassbare Fernverbindungskabellösung mit ihren Fähigkeiten und Funktionen maximal genutzt wird.

 

Frage: Wie sieht die Garantie der Lösung aus?

Antwort: Unsere Solar-Fernverbindungskabellösung hat eine fünfjährige Garantie.

 

Frage: Bietet TE Engineering-Services zu Fernverbindungskabelbussen an?

Antwort: Ja. Wenn Sie sich für unser System entscheiden, können wir für jeden Einzelfall Beratungsdienste anbieten. Unser Solar-Engineering-Team kann Spannungsabfallberechnungen für ein Projekt durchführen, das noch nicht für unsere anpassbare Solar-Fernverbindungskabellösung optimiert ist.

 

Erfahren Sie in den FAQ mehr über die anpassbaren Fernverbindungskabellösung für Solarparkanwendungen

Eigenschaften

Product Description

Unsere anpassbare CTS-Fernverbindungskabellösung (Customizable Trunk Solution) für Solar-Anwendungen wurde für DC-Netzsysteme entwickelt, um Solarkombinatorkästen abzuschaffen und Plug-n-Play-Flexibilität vom Strangkabelbaum bis zum Wechselrichter zu bieten. View All DT RECP ASM Products (18)

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Durchdringungsklinge, Basismaterial  Verzinntes Kupfer

  • Solarsteckverbindertyp  PV-Steckverbinder

  • Solarsteckverbinderausführung  Durchdringung

  • Produkttyp  Gel-Durchdringsteckverbinder, Solar Fuse, Kabelbaum

  • Sicherung  Ja, Nein

Konfigurationsmerkmale

  • T-Abzweigungsausführung  Stecker auf Stecker

  • Sicherungsschutzgrad (A) 1 x 50, 3 x 15

Elektrische Kennwerte

  • Verbindung unter Last (max. 90 A)  Nein

  • Nennstrom (A) 168, 63

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 2

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Fasern  2, 3

Abmessungen

  • Leiterbereich (Hauptleitung) (AWG) 350, 500, 8 – 4

  • Leiterbereich (Abzweig) (AWG) 10 – 6, 12 – 10

  • Drahtgröße (AWG) 10

  • Kabellänge (in) 1164

Betrieb/Anwendung

  • Freileitung  Ja

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CTS

Literatur

Produktzeichnungen