Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Alle Schlüsselkomponenten werden auf einem Spiralstütz-system vorexpandiert, so dass bei der Kabelvorbereitung eine sehr kurze Parklänge möglich ist. Ein Muffenkörper aus Silikonkautschuk mit integrierten geometrischen Beanspruch-ungskegeln und ein Faraday Cage sorgen für eine hervor-ragende elektrische Beanspruchungskontrolle. Die CSJA Muffen der Marke Raychem von TE eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und das ganze Spektrum der in den Netzen eingesetzten Kabel- und Leitertypen. In unterschiedlichen Größen verfügbare Schraubverbinder helfen beim Gewährleisten einer zuverlässigen Montage und werden in der Kabelgarnitur mitgeliefert. Der Silikongummikörper bietet eine hohe Isolationsfestigkeit, eine hohe  Zugfestigkeit und eine hervorragende Rückverformung bei niedriger Temperatur. Der integrierte Beanspruchungskontrollmechanismus und die leitende Außenschicht sorgen für eine außergewöhnliche elektrische Leistung. Die  Abdeckung von Hohlräumen und Kanten am Anschlussbereich mit Füllmaterial ist nicht notwendig. Der Silikongummimuffenkörper wird vorexpandiert auf einem Spiralstützsystem geliefert. Der Muffenkörper kann mühelos und ohne Einsatz von Spezialwerkzeugen durch einfaches Herausziehen der Stütze montiert werden. CSJA übertrifft CENELEC HD 629.1, die Anforderungen einschließlich   IEC, BS, VDE und anderer internationaler Spezifikationen.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Muffenkörper, Erdungssystem und Aufschiebschlauch werden auf einem Spiralstützsystem vorexpandiert.
  • Einteiliger Muffenkörper aus Silikonkautschuk mit hoher mechanischer Dehnungsfähigkeit
  • Voll integrierte elektrische Beanspruchungskontrolle
  • Einfach zu installierendes Spiralstützsystem mit kurzer Montagezeit
  • Kurze Parkdistanz
  • Mechanischer Schraubverbinder zu IEC 61238-1 wird mit dem Bausatz geliefert
  • Bewährtes Konzept für durchgängige Abschirmung
     
  1. So montieren Sie CSJA von TE Raychem (Englisch)

Sehen Sie sich unser Video an, um mehr über die Installation der Kaltschrumpfmuffen (CSJA) von TE Raychem zu erfahren.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Muffen und Kabelverbindungen – Technologie  Kaltschrumpf, Kaltschrumpfprodukt

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp  Mittelspannungs-Verbindungsmuffe

  • Isolation  Kunststoff, Polymerisch

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Draht

  • Mechanische Verbinder enthalten  Ja, Nein

  • Produktfamilie  CSJA

  • Anschlussart  Mechanische Eigenschaften

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 24, ≤ 36, ≤ 42

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (mm²) 35 – 150, 35 – 185, 70 – 240, 95 – 240, 95 – 300, 120 – 300, 185 – 300, 185 – 400, 240 – 400, 240 – 630, 500, 500 – 800, 630, 800 – 1000

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (mm) 18.6 – 28.4, 18.9 – 28.5, 18.9 – 30.1, 23.2 – 32.6, 23.5 – 32.6, 23.5 – 34.6, 24.3 – 34.6, 26.2 – 37.6, 27.4 – 37.8, 27.8 – 37.6, 34.9 – 42.8, 34.9 – 49.2, 38 – 40, 41 – 44, 42.6 – 45.6, 42.6 – 53.4, 43.9 – 53.2, 45.8 – 49.2

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (in) .732 – 1.11, .744 – 1.122, .744 – 1.185, .913 – 1.28, .925 – 1.28, .925 – 1.362, .956 – 1.36, 1.03 – 1.48, 1.07 – 1.48, 1.09 – 1.48, 1.37 – 1.93, 1.374 – 1.685, 1.49 – 1.57, 1.61 – 1.73, 1.67 – 1.79, 1.67 – 2.1, 1.72 – 2.09, 1.8 – 1.93

  • Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) (mm²) 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000

  • Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) (mm²) 35, 95, 120, 185, 240, 500, 630, 800

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (mm) 6.8 – 15, 11 – 19.2, 12.5 – 23.1, 15.5 – 23.1, 15.5 – 24.6, 17.8 – 24.6, 25.7 – 27.6, 29.3 – 32.5

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (in) .267 – .59, .433 – .755, .433 – .76, .49 – .909, .61 – .909, .61 – .968, .7 – .968, 1.01 – 1.08, 1.15 – 1.279

  • Kabelmantel Außendurchmesser (mm) 26 – 39, 26 – 41, 30 – 44, 30 – 46, 32 – 46, 34 – 48, 35 – 48, 35 – 49, 42 – 54, 42 – 61, 47 – 52, 51 – 57, 51 – 66, 56 – 57, 56 – 61, 58.5 – 67

  • Kabelmantel Außendurchmesser (in) 1.023 – 1.53, 1.023 – 1.61, 1.18 – 1.73, 1.18 – 1.81, 1.25 – 1.81, 1.33 – 1.88, 1.37 – 1.88, 1.37 – 1.92, 1.65 – 2.12, 1.65 – 2.4, 1.85 – 2.04, 2 – 2.24, 2 – 2.6, 2.2 – 2.24, 2.2 – 2.4, 2.3 – 2.63

Betrieb/Anwendung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung  Verbindungsmuffe

Industriestandards

  • Designanforderung  HD CENELEC 629.1

Produktverfügbarkeit

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanweisung  Deutsch, Englisch, Hebräisch, Norwegisch, Portugiesisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSJA-STRAIGHT

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten