Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere CSBS Schraubverbinder aus Kupfer sind bereichsübergreifende Schraubverbinder für unterirdische Verbindungen bis zu 35 kV. Das zur Montage des Schraubverbinders erforderliche Hauptwerkzeug ist eine Standard-Ratsche mit den entsprechendem Sechskanteinsatz. Die Konstruktion beinhaltet Abreißschrauben, die sicherstellen, dass das richtige Drehmoment auf jede Schraube angewendet wird, um einen hohen elektrischen Kontakt zwischen dem Leiter und dem Verbinder zu gewährleisten. Außerdem reduziert diese Montagemethode die Belastung des Arbeiters im Vergleich zu einem manuellen Kompressionswerkzeug, das einen erheblichen Kraftaufwand zur Bedienung erfordert.

Ein Haltewerkzeug wird empfohlen, um eine Kernbiegung des Leiters zu vermeiden. Dies kann bei TE bestellt werden (#IT-1000-019). Der Akku-Schlagschrauber von TE (#T25446-000) kann auch zur Montage des Anschlusses verwendet werden. Dieses praktische und schnelle Werkzeug wurde für die Montage von Schraubverbindern geprüft und qualifiziert.

Der Kupfer-Schraubverbinder wird mit zwei Kupfereinsätzen geliefert, die im Anschlusskörper zusammengesetzt sind, um kleinere Leitergrößen zu zentrieren. Bei größeren Größen sind keine Einsätze erforderlich; sie lassen sich ganz einfach mit einem Standard-Schraubenzieher entfernen.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Extrem belastbares Design aus äußerst starker Kupferlegierung
  • Kompaktes und einfaches Design des Körpers
  • Bietet unter normalen Betriebsbedingungen eine lange Nutzungsdauer mit einer Reserverkapazität bei Notfall-Lastbedingungen
  • Mit Warm- und Kaltschrumpf-Verbindungsmuffen der Produktreihe Raychem kompatibel, die ein System bieten, das für eine langfristige, störungsfreie Leistung entwickelt wurde
Leiste
Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Woher weiß ich, dass die CSBS Kupferschraubverbinder ordnungsgemäß montiert wurde?

Antwort: Unsere Kupferschraubverbinder sind mit integrierten Abscherschrauben ausgestattet. Sie sind so konstruiert, dass sie bei dem entsprechenden Drehmoment scheren. Dadurch wird sichergestellt, dass das richtige Drehmoment auf jede Schraube angewendet wird und somit die optimale Kontaktkraft erzeugt wird, um den Widerstand zu minimieren.

 

Frage: Was ist die primäre Anwendung der Kupferschraubverbinder?

Antwort: Die Hauptanwendung unserer Kupferschraubverbinder besteht darin, erdverlegte Kabelmuffen bei Spannungen bis zu 35 kV zu verbinden.

 

Frage: Können Kupferschraubverbinder mit den Raychem Kabelgarnituren von TE verwendet werden?

Antwort: Unsere Kupferschraubverbinder sind kompatibel mit Raychem Warm- und Kaltschrumpfmuffen und Endverschlusssets für unterirdische Anwendungen bis 35 kV.

 

Frage: Ist ein Drehmomentschlüssel erforderlich, um die Kupferschraubverbinder zu montieren?

Antwort: Unsere Kupferschraubendverbinder erfordern kein spezielles Werkzeug. Sie können mit einem Schlagschrauber oder einer Standard-Ratsche montiert werden.

 

Frage: Für welchen Leiterbereich sind die Kupferschraubverbinder geeignet?

Antwort: Unsere Kupferschraubverbinder sind vielseitig einsetzbare Schraubverbinder, die für eine Vielzahl an Kupferkabeln von kompakten 2 AWG-Litzenkabeln bis hin zu konzentrischen Litzenleitern mit 1.000 kcmil geeignet sind.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schraubverbinder – Technologie  Scherbolzen

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Schraubverbinder – Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Schraubverbinder – Leitermaterial  Kupfer

Abmessungen

  • Leiterbereich (AWG/kcmil) 2 (Kompakt) – 250 (Konzentrisch), 2/0 (kompakt) – 250 komprimiert, 2/0 (kompakt) – 500 (kompakt), 300 (kompakt) – 750 (kompakt), 300 (kompakt) – 750 (konzentrisch), 500 (Kompakt) – 1000 (Konzentrisch)

Betrieb/Anwendung

  • Applikationstyp  Unterirdisches Spleißen

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Elektrisch aktivierte Installation  Nein

Industriestandards

  • Schraubverbinder – CSA-Zertifizierung  Nein

  • Schraubverbinder – UL-gelistet  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit  ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSBS

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten