Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Stromkabel-Aufteilklappen – Produktverfügbarkeit | Durchmesser min. (Körper) | Durchmesser max. (Körper) | Querschnittsbereich (Stromkabel) | Durchmesser min. (Finger) | Durchmesser max. (Finger) | Erweiterter Innendurchmesser (min.) (Gehäuse) | Erweiterter Innendurchmesser (min.) (Bein) | Fingerlänge | Stromkabel-Aufteilkappen – Gesamtlänge | Gewonnener Innendurchmesser (max.) (Gehäuse) | Gewonnener Innendurchmesser (max.) (Bein) | Gewonnene Wandstärke (max.) (Gehäuse) | Gewonnene Wandstärke (max.) (Bein) | Körperlänge | Stromkabel-Aufteilklappen – Schrumpfrate | Anzahl der Abzweigungen und Finger |
---|
| 831828N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 66 mm | 153 mm | - | 33 mm | 54 mm | 170 mm | 60 mm | 66 mm | 252 mm | 60 mm | 30 mm | 4.2 mm | 2.6 mm | 90 mm | > 2.5:1 | 3 |
| 452278N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 49 mm | 104 mm | - | 24 mm | 47 mm | 115 mm | 52 mm | 60 mm | 240 mm | 45 mm | 22 mm | 4 mm | 2.5 mm | 100 mm | > 2.5:1 | 3 |
| F40674N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 28 mm | 61 mm | - | 7 mm, 8 mm | 18 mm, 27 mm | 68 mm | 30 mm | 40 mm | 180 mm | 26 mm | 6 mm, 7 mm | 3.2 mm | 2.2 mm | 75 mm | > 2.5:1 | 5 |
| CJ5843N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 10 mm | 21 mm | - | 2.5 mm | 6 mm | 23 mm | 7 mm | 17 mm | 60 mm | 9.5 mm | 2 mm | 2 mm | 1.2 mm | - | > 2.5:1 | 4 |
| C22917N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 34 mm | 90 mm | - | 15 mm | 36 mm | 100 mm | 40 mm | 51 mm | 223 mm | 31 mm | 13.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | 103 mm | > 2.5:1 | 4 |
| 096434N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 14 mm | 34 mm | - | 5 mm | 14 mm | 38 mm | 16 mm | 28 mm | 103 mm | 13 mm | 4.2 mm | 2.7 mm | 1.5 mm | 45 mm | > 2.5:1 | 3 |
| C52918N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 27 mm | 68 mm | - | 10 mm | 23 mm | 75 mm | 25 mm | 44 mm | 217 mm | 25 mm | 9 mm | 3.5 mm | 2 mm | 100 mm | > 2.5:1 | 4 |
| E00553N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 18 mm | 41 mm | - | 4 mm | 13 mm | 45 mm | 14 mm | 25 mm | 97 mm | 16.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | 1.9 mm | 73 mm | > 2.5:1 | 4 |
| 000938N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 30 mm | 86 mm | - | 14 mm | 40 mm | 95 mm | 44 mm | 45 mm | 205 mm | 28 mm | 13 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | 90 mm | > 2.5:1 | 3 |
| 086694N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 20 mm | 41 mm | - | 8 mm | 18 mm | 45 mm | 20 mm | 40 mm | 165 mm | 19 mm | 7 mm | 3.5 mm | 2 mm | 75 mm | > 2.5:1 | 4 |
| 122014N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 28 mm | 77 mm | - | 7 mm, 8 mm | 24 mm, 30 mm | 85 mm | 33 mm | 40 mm | 180 mm | 26 mm | 6 mm, 7 mm | 3.2 mm | 2.2 mm | 75 mm | > 2.5:1 | 5 |
| 127794N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 46 mm | 78 mm | - | 19 mm | 36 mm | 86 mm | 40 mm | 75 mm | 200 mm | 42 mm | 17 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | - | > 2:1 | 2 |
| 146368N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 34 mm | - | - | 15 mm | 36 mm | 100 mm | 40 mm | 51 mm | 223 mm | 31 mm | 13.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | 103 mm | > 2.5:1 | 4 |
| 307760N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 15 mm | - | - | 3.4 mm | 14 mm | 45 mm | 14 mm | 25 mm | 98 mm | 60 mm | 3.4 mm | 2.5 mm | 1.9 mm | 98 mm | > 2.5:1 | 4 |
| 337914N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 24 mm | 57 mm | - | 10 mm | 23 mm | 63 mm | 26 mm | 40 mm | 180 mm | 22 mm | 9 mm | 3.5 mm | 1.5 mm | 85 mm | > 2.5:1 | 3 |
| 396690N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 63 mm | 112 mm | - | 24 mm | 46 mm | 124 mm | 51 mm | 51 mm | 239 mm | 58 mm | 22 mm | 3 mm | 3.2 mm | 188 mm | > 2.5:1 | 3 |
| 697630N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 36 mm | - | 68 mm² | 7 mm | 30 mm | 68 mm | 30 mm | 40 mm | 182 mm | 26 mm | 6.7 mm | 3.2 mm | 2.2 mm | 75 mm | > 2.5:1 | 5 |
| 871751N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 33 mm | - | 85 mm² | 12 mm | 32 mm | 85 mm | 32 mm | 50 mm | 180 mm | 33 mm | 12 mm | 3 mm | 2.5 mm | 100 mm | > 2.5:1 | 3 |
| A72715N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 49 mm | - | - | 24 mm | 47 mm | 115 mm | 52 mm | 60 mm | 240 mm | - | - | - | 2.5 mm | 100 mm | > 2.5:1 | 3 |
| C92991N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 25 mm | - | 50 mm² | 6.5 mm | 23 mm | 50 mm | 23 mm | 33 mm | 163 mm | 25 mm | 6 mm | 3.5 mm | 2.6 mm | 75 mm | > 2.5:1 | 8 |
| C95540N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 34 mm | - | 90 mm² | 15 mm | 36 mm | 100 mm | 40 mm | 51 mm | 223 mm | 31 mm | 13.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | 103 mm | > 2.5:1 | 4 |
| CN9148N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 26 mm | - | 85 mm² | 7 mm | 33 mm | 85 mm | 33 mm | 40 mm | 182 mm | 26 mm | 6.7 mm | 3.2 mm | 2.2 mm | 75 mm | > 2.5:1 | 5 |
| CS6728N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 35 mm | - | 80 mm² | 17 mm | 39 mm | 80 mm | 39 mm | 56 mm | 190 mm | 45 mm | 17 mm | 4 mm | 2.5 mm | 100 mm | > 2.5:1 | 3 |
| D13032N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 32 mm | - | 48 mm² | 8 mm | 29 mm | 48 mm | 29 mm | 70 mm | 172 mm | 32 mm | 7 mm | 2 mm | 2 mm | - | > 2.5:1 | 2 |
| D45696N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 10 mm | 26 mm | - | 5 mm | 14 mm | 28 mm | 15 mm | 25 mm | 90 mm | 9.2 mm | 4.1 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | 20 mm | > 2:1 | 2 |
| D85688N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 20 mm | - | - | 8 mm | 18 mm | 45 mm | 20 mm | 40 mm | 165 mm | 19 mm | 7 mm | 3.5 mm | 2 mm | 75 mm | > 2.5:1 | 4 |
| D93040N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 35 mm | 44 mm | - | 8 mm | 20 mm | 48 mm | 22 mm | 70 mm | 170 mm | 32 mm | 7 mm | 2 mm | 2 mm | - | > 2:1 | 2 |
| E40575N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 66 mm | 153 mm | - | 25 mm | 45 mm | 170 mm | 50 mm | 65 mm | 255 mm | 60 mm | 23 mm | 4 mm | 2.5 mm | 90 mm | > 2.5:1 | 4 |
| F53278N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 30 mm | - | 86 mm² | 14 mm | 40 mm | 95 mm | 44 mm | 45 mm | 205 mm | 29 mm | 13 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | 90 mm | > 2.5:1 | 3 |
| F93344N001 | Produktzeichnung
| ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA | 25 mm | - | 60 mm² | 7 mm | 27 mm | 60 mm | 27 mm | 47 mm | 160 mm | 32 mm | 7 mm | 3 mm | 3 mm | - | > 2.5:1 | 2 |