Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Widerstandstyp
Leistungswiderstand
-
Elementtyp
Spulenwiderstand
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (V)
3000
-
Toleranz für passive Komponenten (%)
5
-
Widerstandsklasse
Bis zu 1kΩ
-
Widerstandswert (Ω)
18, 37.5
-
Nennleistung (W)
300
Klemmenmerkmale
-
Anzahl der Anschlüsse
2
-
Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp
Kundenspezifischer Endverschluss
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Panelmontagevorrichtung
Flansch mit Montagebohrungen
Verwendungsbedingungen
-
Temperaturkoeffizient (ppm/°C)
±150
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Einzelausführung – Karton
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C339-P8719