Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit

  • Kabelsatztyp  SFP+

  • Steckverbindertyp (Ende A)  SFP+ Stecker

  • Steckverbindertyp (Ende B)  SFP+ Stecker

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – rund mit Mantel

  • Produktbezeichnung  Rangierschnur

  • Produkttyp  Kabelsatz

  • Buchsensteckerausführung  Einziehbarer Stift

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  4

  • Anzahl der Paare  2

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  4

  • Konfiguration  Doppelendig

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Mantelmaterial  Flexibles PVC

  • Ausgeglichen  Nein

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2

  • Abschirmungsmaterial  Aluminium/Polyester/Aluminiumband/Verzinnte Kupferschirmung

  • Zugentlastungstyp  Umspritzung

  • Entriegelungstyp  Aufreißlasche

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Ohne

  • Nivellierschraube  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zinklegierung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Drahtgröße (mm²) .129

  • Kabelaußendurchmesser  5.21 mm [ .205 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • IEEE 1394  Nein

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 2, 3, 4, 5, 6

  • Kabelsatzlänge (ft) 1.64, 3.281, 6.562, 9.842, 13.123, 16.404, 19.685

  • CLOUDSPLITTER  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C11-H506

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.