Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Erdkabelmuffensystem BV von TE Connectivity (TE) ist dank der Schnappverschlüsse einfach zu montieren. Das robuste Gehäuse ist einfach und schnell zu montieren und muss nicht auf den Kabelquerschnitt zugeschnitten werden. Die Füll-

einlage wird in Doppelkammerbeuteln geliefert. Die Anschluss-blöcke erlauben eine schnelle und einfache Verbindung mit fester Steckverbinderdistanz. Der Anwendungsbereich deckt Kabelquerschnitte von 1,5 mm² bis 240 mm² ab.

Wichtige Eigenschaften

  • Stoßfest
  • Transparentes Gehäuse
  • Mit Schnappverschlüssen und Labyrinthdichtung
  • Integrierte Kabelzugangsdichtung aus anpassungsfähigem Schaum
  • Verfügbar in umweltfreundlichem, kennzeichnungsfreiem GUROFLEX-N-Kunstharz

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Muffen und Kabelverbindungen – Technologie  Gießharz

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp  Gießharzverbindungsmuffe für Niederspannung

  • Isolation  Polymerisch

  • Schließmethode  Rasten

  • Kabeldichtung  Schaum

  • Füllmaterial  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Zugentlastung  Nein

  • Füllmaterialpackung (D/C)  Doppelkammerbeutel

  • Anschlussart  Steckverbinderblock

  • Gehäusedichtung  Labyrinth

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Hauptdrähte (max.)  4, 5

Elektrische Kennwerte

  • Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Transparent

  • Unterteilungsausrichtung  Horizontal

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (mm²) 1.5 – 4, 4 – 16, 4 – 6, 16, 25

  • Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) (mm²) 6, 16, 25

  • Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) (mm²) 1.5, 4, 16

  • Kabeldurchmesser (max.) (Hauptleitung) (mm) 20, 25, 30

  • Kabeldurchmesser (min.) (Hauptleitung) (mm) 13, 16, 21

  • Volumen des Füllmaterials (l) .35, .55, .8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 55

  • Chemische Beständigkeit  Wasser und Huminsäuren

Betrieb/Anwendung

  • Silikonfrei  Ja

  • UV-beständig  Nein

  • Halogenfrei  Ja

  • Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung  Abzweigmuffe

  • Geringe Rauchemission  Nein

  • Emissionsfrei, etikettenfrei gemäß (REACH und CLP)  Ja

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • Lösungsmittelfrei  Ja

  • Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen  Ja

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission, Isocyanatfrei  Ja, Nein

Industriestandards

  • Standards  EN 50393

  • CSA zertifiziert  Nein

  • UL-Grad  Nein

  • Designanforderung  EN 50393

Produktverfügbarkeit

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

  • Mindestbestellmenge  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Mindestverpackungseinheit  1

  • Verpackungsmethode  Pappkarton

Weitere

  • Produktverwendung  Außenbereich und Erdverlegungen

  • Weitere Farben verfügbar  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BV

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten