Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Adapterwinkel
Gerade
-
Art des Verbinders
Bandadapter
-
Steckverbinder, Außengehäusegröße
20
-
Abdichtbar
Ja
Sonstige Eigenschaften
-
Endgehäusematerial
Aluminium
-
Adapterbeschichtungsmaterial
Cadmium
-
Adaptereingangsgröße
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Abmessungen
-
Kabeldurchmesserbereich (mm)
0 – 11.1, 0 – 12.7, 0 – 14.2, 0 – 15.8, 0 – 17.4, 0 – 19, 0 – 20.6, 0 – 22.2, 0 – 23.8, 0 – 25.4, 0 – 27, 0 – 28.6, 0 – 30.2, 0 – 31.8, 0 – 33.3, 0 – 35, 0 – 36.5, 0 – 38.1, 0 – 6.3, 0 – 7.9, 0 – 9.5
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-BTA1-G