Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Schraubverbinder- und Reparaturhülsen-Produkte von TE Connectivity (TE) bestehen aus einem verzinnten Körper, Abscherschrauben und Einsätzen für kleine Leiterquer-schnitte. Diese aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigten Kontaktbolzen sind Doppel-Abscherschrauben mit sechseckigen Köpfen. Die Bolzen werden mit einem stark schmierenden Mittel behandelt. Die Kontaktbolzen können nicht mehr entfernt werden, sobald ihre Köpfe abgeschert wurden. Der Kabelschuhkörper ist aus einer stark dehnbaren, verzinnten Aluminiumlegierung gefertigt. Die interne Ober-

fläche der Leiteröffnungen ist gerillt. Die Anschlüsse sind je nach Anwendungsanforderungen an den Kanten angefast und mit oder ohne Ölsperre erhältlich (als gesperrte und nicht gesperrte Typen). Die hier beschriebene Verschraubung wurde speziell für den Einsatz in Mittelspannungskabelgarnituren bis 42 kV entwickelt. Sie können auch im Bereich von 1 kV verwendet werden.

Bestätigen Sie vor der Verwendung von Schraubverbindern in Kabelgarnituren, dass sie sich für die vorgesehene Anwendung eignen. Erkundigen Sie sich ggf. bei unseren Experten.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Deckt einen großen Anwendungsbereich von 25 mm² bis 400 mm² ab
  • Kompaktes Design & Einfache Montage mit Standard-Stecksockelschlüssel
  • Kann nahezu mit jeder Art von Leiter und Material verwendet werden
  • Drehmoment-gesteuerte Abscherschrauben sorgen für einen hervorragenden elektrischen Kontakt
  • Vorgefertigtes Design für den perfekten Sitz in Mittelspannungskabelgarnituren bis 42 kV
  1. Richtiges Absetzen eines Kabels bei der Montage eines Verbinders (Englisch)

Stellen Sie bei der Montage eines Verbinders für Mittelspannungsmuffen sicher, dass der Leiter vollständig im Verbinder sitzt: zwischen Kabelisolierung und Verbinder darf kein Platz sein. Entfernen Sie andernfalls den Leiter wieder aus dem Verbinder und schneiden Sie ihn auf die richtige Länge zu.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Technologie  Schraubverbinder, Schraubverbinder

  • Material  Aluminium

  • Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ  Mechanische Reparaturhülse, Reduzierhülse, Verteilerhülse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl Kontaktbolzen  2, 3, 4, 5, 6, 8

  • Sichtprüfung  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Aluminium-Kupfer

  • Gesperrt  Ja, Nein

Abmessungen

  • Leiterquerschnitt (mm²) 10 – 35, 10 – 35, 1000, 120 – 300, 185 – 400, 25 – 95, 35 – 150, 500, 500 – 630, 630, 800, 95 – 240

  • Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) (mm) 10, 13, 17, 19, 22

  • Innendurchmesser (mm) 12.8, 15.8, 20, 22, 24, 25.5, 30, 33, 36, 40, 8.5

Betrieb/Anwendung

  • Applikationstyp  Anschlussstücke, Hülsen

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Elektrisch aktivierte Installation  Nein

Industriestandards

  • CSA zertifiziert  Nein

  • UL-gelistet  Nein

  • Standards  IEC 61238-1 Klasse A

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.