Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Absolutdrucksensoren der IntraSense Serie sind so konzipiert, dass sie in ein 1-French-Kanülenrohr passen. Der Sensor ist bereits an die Verkabelung angeschlossen, was den Anschluss für den Endanwender vereinfacht. Durch die vollständig vergossene Elektronik kann das Gerät ohne zusätzliches Gel oder verkapselnde Abdichtung verwendet werden. Dieser Sensor vergleicht den Druck in vivo mit einer eingebauten Vakuum-Kontaktkammer zur Referenz auf einen absoluten Standard. Er liefert einen genauen und stabilen Druck für akute Verfahren im klinisch sinnvollen Bereich von -300 mmHg bis +500 mmHg (460 mmHg bis 1.260 mmHg absolut) und von 10 °C bis 60 °C. Der Ausgang ist in 37 °C Kochsalzlösung stabil, mit typischen Verschiebungen von maximal <2 mmHg absolut pro 24 Stunden. Das Gerät ist entweder als Sensor plus Kabel oder mit einer optionalen, am proximalen Ende angebrachten 4-poligen Leiterplatte erhältlich. 

Vorteile

  • Die IntraSense Sensormatrize misst 750 μm × 220 μm × 75 μm
  • Präzise Druckabtastung an jeder Stelle der Anatomie
  • Verwendet resistive MEMS-Technologie und gekapselte Draht/Pad-Verbindungen für einfache Integration
  • Optionaler Lichtschutz zur Reduzierung der Lichtempfindlichkeit
  • Entwickelt für den Einsatz ohne zusätzliches Gel
  • Hohe Wiederholbarkeit von Teil zu Teil und IoT zu IoT
  • TE liefert den Sensor mit dem vormontierten Kabel

Anwendungsbereiche

Minimalinvasive Ausrüstung
  • Diagnosekatheter
  • Therapeutischer Katheter
  • Einweggeräte
  • Biopsienadeln
  • Ablationsgeräte

 

FAQ

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Wie montieren wir den Sensor?

A: Wir haben einen Anwendungshinweis mit einigen hilfreichen Tipps. Wenn Sie es vorziehen, ist es ebenfalls möglich, mit TE Medical zusammenzuarbeiten, um möglicherweise eine Komplettlösung zu entwickeln.

 

F: Welche Sterilisationsmethoden können mit Intrasense angewendet werden?

A: Intrasense kann mit ETO-Gas sterilisiert werden.  Andere Methoden werden geprüft

 

F: Kann Intrasense erneut sterilisiert und wiederverwendet werden?  

A: Nein, Intrasense ist ein Einwegprodukt.

 

F: Können wir einfach den Sensor kaufen und nicht den Kabelsatz?  

A: Nein, denn wir können Teile erst testen, wenn das Kabel angeschlossen ist.

 

F: Können wir das Produkt mit einem kleinen Steckverbinder am proximalen Ende kaufen?

A: Wir bieten derzeit keinen Steckverbinder für Intrasense an.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

Elektrische Kennwerte

  • Supply Voltage Range (V) 2.4

Abmessungen

  • Französische Katheterskala  1

  • Drahtlänge (cm) 60, 100, 180

  • Sensorgröße (mm) .75 x .22 x .08

Verwendungsbedingungen

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  -400 bis 4000 mmHg

  • Lichtempfindlichkeit (mmHG) 10, 25

  • Druckempfindlichkeit  5 uV/V/mmHg, 5.5 uV/V/mmHg

  • Pressure Range  .61 – 1.68 bar [ 8.9 – 24.36 psi ]

  • Produktlebensdauer (Hr) 24

Industriestandards

  • Kalibrierungsversion  unkalibriert

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0079

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten