Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere BLMC Schraubkabelschuhe mit mittigem Element bestehen aus einem verzinnten Körper, Abscherschrauben und Einsätzen für kleine Leiterquerschnitte. Diese aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigten Kontaktbolzen sind Doppel-Abscherschrauben mit sechseckigen Außenköpfen.

Die Bolzen werden mit einem stark schmierenden Mittel behandelt. Die Kontaktbolzen können nicht mehr entfernt werden, sobald ihre Köpfe abgeschert wurden.

Der Kabelschuhkörper ist aus einer stark dehnbaren, verzinnten Aluminiumlegierung gefertigt. Die interne Oberfläche der Leiteröffnungen ist gerillt.

Unsere Schraubkabelschuhe eignen sich für Innen- und Außenanwendungen und sind mit einer Öffnungsgröße von 16 mm erhältlich.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Großer Anwendungsbereich
  • Kompakte Bauweise
  • Kann mit nahezu jeder Art von Leiter und Material verwendet werden
  • Drehmoment-gesteuerte Abscherschrauben sorgen für einen guten elektrischen Kontakt
  • Einfache Montage mit Standard-Stecksockelschlüssel
  • Vorgefertigtes Design für den perfekten Sitz in Mittelspannungskabelgarnituren bis 42 kV
  • Geprüft nach IEC 61238-1, Klasse A
Leiste
Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Woraus bestehen die Schraubkabelschuhe mit mittigem Element von TE?

Antwort: Unsere Schraubkabelschuhe bestehen aus einem verzinnten Gehäuse mit Aluminiumlegierung und Abscherschrauben mit Aluminiumlegierung.

 

Frage: Wofür werden die Schraubkabelschuhe mit mittigem Element verwendet?

Antwort: Unsere Aluminium-Schraubkabelschuhe werden verwendet, um Aluminium- oder Kupferleiter mit Aluminium- und Kupferstäben zu verbinden.

 

Frage: Wie montiere ich die Aluminium-Schraubkabelschuhe?

Antwort: Es ist nur ein Standardschlüssel erforderlich, um die Schraubkabelschuhe mit kontrolliertem Anzugdrehmoment anzuziehen.

 

Frage: Was ist die maximale aktuelle Tragfähigkeit der Schraubkabelschuhe?

Antwort: Unsere Schraubkabelschuhe sind durch die maximale Stromtragfähigkeit des Leiters begrenzt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schraubverbinder – Technologie  Scherbolzen

  • Schraubverbinder – Material  Aluminium

  • Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ  Anschlussöse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl Kontaktbolzen  1, 2, 3, 4

Elektrische Kennwerte

  • Schraubverbinder – Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Schraubverbinder – Leitermaterial  Aluminium-Kupfer

  • Leiterart  Massiv, mehrdrähtig/feindrähtig, Sektor

Abmessungen

  • Leiterbereich (mm²) 150 – 300, 185 – 400, 240 – 400, 25 – 95, 500 – 630, 95 – 240

  • Leiterquerschnitt (mm²) 150 – 300, 185 – 400, 240 – 400, 25 – 95, 500 – 630, 800, 95 – 240

  • Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser  16.3

  • Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) (mm) 13, 19, 22, 27

Betrieb/Anwendung

  • Innenraumverwendung  Ja

  • Verwendung im Außenbereich  Ja

  • Applikationstyp  Steckanschluss

Produktverfügbarkeit

  • Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit  ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLMC

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten